Dokument herunterladen () von 20

12TDLEJ25

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 25 A, AC 12 kV, 2 Zoll, 51 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR150.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12TDLEJ25
EAN
5027590516419
UPC
051712186070
Produkt Länge/Tiefe
292 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1568 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
UL
VDE
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
63 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
31,2 Ohm

Product specifications

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
51 x 292 mm
Standard
DIN
Montageart
Einclipsbar

Compatible fuse clip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.