Dokument herunterladen () von 20

12TXLEJ200

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 200 A, AC 12 kV, 3,5 Zoll, 88 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR583.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12TXLEJ200
EAN
5027590225786
UPC
051712186162
Produkt Länge/Tiefe
360 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
3700 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
UL
VDE
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
63 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
3,8 Ohm

Product specifications

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
88 x 292 mm
Standard
DIN
Montageart
Einclipsbar

Produktspezifikation exportieren