Dokument herunterladen () von 20

13100AQD07

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=610 mm, 4L, 10 bis 30 V DC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12

Listenpreis EUR92.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
Katalognummer
13100AQD07
EAN
4015081323746
UPC
782113843551
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.091 kg
Zertifikat(e)
UL Recognized
cUL Recognized
CE
UL
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E117028
Produkttyp
Reflexlichttaster
Modellcode
13100AQD07

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Kontaktleistung
100 mA PNP, 250 mA NPN at 10-30 Vdc
Merkmale
Gerader Strahl
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Gehäusematerial
Polyurethanschaum (RIM)
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Anschlusstechnik
M12
Kontaktkonfiguration
NPN und PNP offener Kollektor
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Sensortyp
Diffus reflektierend
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
22
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Eingangsspannung
10 bis 30 V DC
Leitgsmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
IP67
NEMA 6
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Ausgang AUF
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
610 mm
Sensorlänge
56 mm
Schaltdistanz - max.
610 mm
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Sensormaterial
Kunststoff
Zubehör
Erweiterbar mit Glasfaserkabel.
Produktkategorie
Comet Series
Anzahl Pins
4
Schutz
Kurzschluss beim automatischen Zurücksetzen
Reaktionszeit
1 ms
Maximaler Gleichstrom
100 mA PNP, 250 mA NPN
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebstemperatur - max.
158 °F
Betriebstemperatur - min.
-40 °F
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
30 A
Umweltbemessungsdaten
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 12, NEMA 13, IP69K
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015