Dokument herunterladen () von 20

1314112
Modellcode: DCM-40/1-SK+FM

Eaton DCM Lasttrennschalter, DCM, 40 A, 3P + N (nicht schaltbar), Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Anschluss Rückseite, für Frontanschluss → 1314344

Listenpreis EUR98.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DCM Lasttrennschalter
Katalognummer
1314112
EAN
8711426100961
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.384 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CE
RoHS
KEMA
VDE 0660
Lloyds
EAC
IEC/EN 60204
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DCM-40/1-SK+FM

Features & Functions

Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig + N

General information

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstiges
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
320 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
415 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
40 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
7 kA
Durchlassenergie
Max. 12 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
2,2 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
1 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015