Dokument herunterladen () von 20

1314160
Modellcode: DMM-63/4+SK

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 63 A, 4-polig, mit blauem Drehgriff (Typ C) und Antriebsachse, Anschluss vertikal

Listenpreis EUR153.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
1314160
EAN
8711426431652
Produkt Länge/Tiefe
146 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
84 mm
Produktgewicht
0.69 kg
Zertifikat(e)
Lloyds
IEC/EN 60947-3
CE
KEMA
VDE 0660
RoHS
IEC/EN 60947
EAC
IEC/EN 60204
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DMM-63/4+SK

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Blauer Drehgriff (Typ C) und Antriebswelle
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff
Anschlussart
Vertikal
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
8.500 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
504 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
264 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
200 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
9.7 kA (bei In = 80)
9.6 kA (bei In = 50)
Durchlassenergie
Max. 44 kA²s (bei In = 80)
Max. 10 kA²s (bei In = 50)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA bei In = 80
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,5 kA
1,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80/50, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015