Dokument herunterladen () von 20

1314335
Modellcode: 4K6116MMDCM/DMM

Eaton 4K Antriebswelle, Achsdurchmesser: 6 x 6 mm, Achslänge: 116 mm (von Schalterunterseite zu Achsoberseite), verwendbar für: 4 Pole

Listenpreis EUR13.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 4K Zubehör Antriebswelle
Katalognummer
1314335
EAN
8711426644342
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
universal
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
4K6116MMDCM/DMM

General information

Schaftdurchmesser
6 x 6 mm
Schaftlänge
116 mm
Typ
Antriebsachse

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015