Dokument herunterladen () von 20

1314883
Modellcode: SETDMV1000N

Eaton DMV Hilfsanschlussleitersatz, Durchverbindung für DMV1000N, 4p

Listenpreis EUR953.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMV Accessory Bridge connector set
Katalognummer
1314883
EAN
8711426341456
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
9.9 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SETDMV1000N

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Typ
  • Anschlusssatz für Umschaltmechanismus
  • Anschlussset

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015