Dokument herunterladen () von 20

1319831
Modellcode: 4K6300MMK1/2S

Eaton 4K Antriebswelle, L=300mm, K1/2S

Listenpreis EUR10.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Katalognummer
1319831
EAN
8711426295377
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
universal
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
4K6300MMK1/2S

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Schaftdurchmesser
6 x 6 mm
Schaftlänge
300 mm
Typ
Antriebsachse

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015