Dokument herunterladen () von 20

1319870
Modellcode: QMCOVER40/633P

Eaton QM-Klemmenabdeckung, 3p, für QM 40/3, QM 63/3

Listenpreis EUR7.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QM Accessory Terminal cover
Katalognummer
1319870
EAN
8711426810389
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
QMCOVER40/633P

Features & Functions

Farbe
transparent

General information

Typ
Klemmenabdeckung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015