Dokument herunterladen () von 20

1320203
Modellcode: QSA63N0-00/3

Eaton QSA Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, Zwischenbau, 63 A, NH000/NH00, FS0

Listenpreis EUR587.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
Katalognummer
1320203
EAN
8711426293878
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
138 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
CE
RoHS
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Produkttyp
Fuse switch-disconnector
Modellcode
QSA63N0-00/3

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Steckverbinder
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Betätigertyp
Ohne Betätiger
Baugröße
NH000, NH00
Schutzart
IP20, mit Klemmenabdeckung
IP00
Schutzart (Vorderseite)
IP00
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Sicherungslasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Geeignet für
DIN Sicherungseinsätze (Typ Messerkontakt)
Bodenmontage
Frontbefestigung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015