Dokument herunterladen () von 20

132617
Modellcode: M22-DL-B-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, blau, LED 230 VAC, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR45.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
132617
EAN
4015081295623
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
M22-DL-B-K10LED230-BVP

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring

General information

Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Actuator

Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Tastfunktion

Produktspezifikation exportieren