Dokument herunterladen () von 20

132619
Modellcode: M22-D-W-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, weiß, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis €19.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
132619
EAN
4015081295647
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-D-W-K10-BVP

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4X

Ansprechpartner

Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.