Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene. EV Sammelschienen 4Ph., 20HP
Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
Katalognummer |
132910
|
EAN |
4015081296248
|
Produkt Länge/Tiefe |
357 mm
|
Produkthöhe |
27.3 mm
|
Produktbreite |
11.4 mm
|
Produktgewicht |
0.244 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Verschienung
|
Modellcode |
EVG-3P+3N/20MODUL
|
Merkmale |
Isoliert
|
Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
Polzahl |
4-polig
|
Farbe |
Sonstiges
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
10 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
20
|
Anzahl der Phasen |
4
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
Geeignet für |
Geräte mit N-Stromschiene
|