Dokument herunterladen () von 20

132959
Modellcode: XLST3F103

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1000 x 300mm, IP30, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132959
EAN
4015081298709
Produkt Länge/Tiefe
950 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST3F103

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.