Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, geschlossen, IP55, für H x B = 2000 B = 1350 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
133001
|
| EAN |
4015081299126
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1950 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
1270 mm
|
| Produktgewicht |
43.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSWC20135
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1350 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|