Dokument herunterladen () von 20

133082
Modellcode: XPMMB1104

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Geräte Raum, Sammelschiene hinten, BxT=1100x400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133082
EAN
4015081299454
Produkt Länge/Tiefe
1020 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPMMB1104

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Sonstiges
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b

Produktspezifikation exportieren