Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZMX Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=600x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
133090
|
| EAN |
4015081299539
|
| Produkt Länge/Tiefe |
490 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
470 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XPIXBCB-H-0604
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Rot
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a |