Dokument herunterladen () von 20

134771
Modellcode: E53KAL30A2EA

Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=25mm, 1S, 2L, 20-250VAC, M30, Kunststoff, M12

Listenpreis €142.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
Katalognummer
134771
EAN
4015081316236
Produkt Länge/Tiefe
88.9 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
31.75 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5-2
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E53KAL30A2EA

Produktspezifikationen

Typ
Kapazitiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Ausstattung:
Statusanzeige
Betätigungsart
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
2-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
NEMA 12
NEMA 4
NEMA 13
IP65
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
5 - 300 mA (Ie)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
25 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
20 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
9 V
Nennspannung - max.
250 V
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
E53 Capacitive Series
Betriebsstrom (Ib)
< 2.5 mA (in geschaltetem Zustand bei 24 V DC)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
5 A (10 ms, 5 Hz)
Reststrom
2,5 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Netzfrequenz
60 Hz, Eingang, Max. Bereich
50 Hz, Eingang, min. Bereich
Schaltfrequenz
15 Hz
Schaltausgangstyp
Zwei Leiter
Temperaturdrift von Sn
10 %
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015