Dokument herunterladen () von 20

134787
Modellcode: E53KAL34T111

Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=25mm, 1S, 3L, PNP, 10-30VDC, M34, Kunststoff, Leitung 2m

Listenpreis EUR96.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
Katalognummer
134787
EAN
4015081316397
Produkt Länge/Tiefe
167.64 mm
Produkthöhe
30.48 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E53KAL34T111

Produktspezifikationen

Typ
Kapazitiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Ausstattung:
Statusanzeige
Betätigungsart
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder glatt
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig
Installationsart
bündig
Schutzart
NEMA 4
NEMA 13
IP65
NEMA 12
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 300 mA (Ie)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
25 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2 V
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E53 Capacitive Series
Betriebsstrom (Ib)
< 10 mA (in geschaltetem Zustand bei 24 V DC)
Reststrom
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
250 Hz
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
34 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015