Dokument herunterladen () von 20

134939
Modellcode: DS7-342SX135N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 135 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS4

Listenpreis €1,388.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134939
EAN
4015081317547
Produkt Länge/Tiefe
178 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL File No.: E251034
CSA Class No.: 321106
CE
C-Tick
CSA22.2-14
UkrSEPRO
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
CSA File No.: 2511305
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA-C22.2 No 14-05
UL
CSA
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
DS7-342SX135N0-N

Features & Functions

Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung
Funktionen
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Softstartfunktion
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)

General

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
NEMA 1
IP20
Rahmengröße
FS4
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
135 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN2-M160, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M4010, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
75 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
10 x 16 x 0,8 mm, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 350 kcmil), Hauptleiter
2 x (12 - 00), Hauptleiter
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
14 Nm (> 10 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
5 Nm (≤ 10 mm²)

Control circuit

Stromverbrauch
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, AC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 15 V, AC-betätigt
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Input/Output

Eingangsstrom
4 mA (bei 230 V AC, Digitaleingänge)
Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110–230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Softstartfunktion, Rampenzeiten
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
24 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
135 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
24 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff