Dokument herunterladen () von 20

135173
Modellcode: CR2011230

Eaton CR Installationsschütz, 20 A, 230 V AC/DC, 1 S / 1 Ö

Listenpreis EUR70.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
135173
EAN
4015081319848
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
CR2011230

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei
Schutzart
IP20
Glühlampenlast - max.
1950 W
Leuchtstofflampenlast - max.
910 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
232 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der modularen Abstände
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
AC/DC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.