Dokument herunterladen () von 20

135559
Modellcode: 11100R6517

Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke, Transmitter, Sn=6 m, 4L, 10 bis 30 V DC, hell/dunkel, NPN, PNP, M18, Kunststoff 11100R6517

Listenpreis EUR82.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke
Katalognummer
135559
EAN
4015081323524
Produkt Länge/Tiefe
38.1 mm
Produkthöhe
38.1 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 50513
UL File No.: E117028
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL
CE
CSA
Produkttyp
Einweglichtschranke
Modellcode
11100R6517

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Rechtwinkliger Strahl
Gerätetyp
Sender
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Ausstattung:
Sender (zur Kombination mit Detektor)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Durchgangslichtstrahl
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
2 m Anschlussleitung
Leitgsmantelmaterial
Polyurethan (PUR)
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart
NEMA 1
IP67
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
6000 mm
Sensorlänge
65 mm
Schaltdistanz - max.
6000 mm
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Produktkategorie
Comet Series
Reaktionszeit
7 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
0
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
25 A
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015