Dokument herunterladen () von 20

135617
Modellcode: 13105AQD07

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=50mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12

Listenpreis €112.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
Katalognummer
135617
EAN
4015081324101
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E117028
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA File No.: 50513
CSA
CE
UL
Kataloghinweise
Feinpunktsensoren
Produkttyp
Reflexlichttaster
Modellcode
13105AQD07

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Gerader Strahl
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
22
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart
IP67
NEMA 6
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
programmierbar/konfigurierbar
Laststrom
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
250 mA
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
50 mm
Reflektorabstand - min.
0 mm
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
66 mm
Schaltdistanz - max.
50 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Reichweite des Schutzfeldes
0 m
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
NPN
Sensormaterial
Kunststoff
Triangulation
Hintergrundausblendung
Wellenlänge des Sensors
0 nm
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
Comet Series
Reaktionszeit
1 ms
Einstellbereich - max.
0 mm
Einstellbereich - min.
0 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Lichtpnktgr.
0 mm²
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebsabstand - max.
0 mm
Betriebsabstand - min.
0 mm
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
30 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015