Eaton Moeller® series E65 Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, M12 E65-SMSD200-HLD
| Produktname |
Eaton Moeller® series E65 Diffuse reflective sensor
|
| Katalognummer |
135729
|
| EAN |
4015081325221
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139.7 mm
|
| Produkthöhe |
139.7 mm
|
| Produktbreite |
38.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL Certified by UL for use in Canada CE UL 508 IEC/EN 60947-5-2 |
| Kataloghinweise |
Gelb
|
| Produkttyp |
Reflexlichttaster
|
| Modellcode |
E65-SMSD200-HLD
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: hellschaltend
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Reflexlichttaster
Schutz gegen Drahtbruch Verpolungsschutz Kurzschlussschutz |
| Spannungsart |
DC
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
| Lichtart |
Rotlicht unpolarisiert
|
| Schutzart |
IP68
NEMA 6P, 13 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
50 g, Mechanisch, Schockdauer 10 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
200 mm
|
| Sensorhöhe |
55 mm
|
| Sensorlänge |
41 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
200 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
500 Hz
|
| Tastfunktion |
dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP/NPN
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Wellenlänge des Sensors |
660 nm
|
| Breite des Sensors |
33 mm
|
| Produktkategorie |
E65 SM Series
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
20 A
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|
Support
Contact us
+359884477015