Dokument herunterladen () von 20

135769
Modellcode: E51KF293

Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Einfachkabel, PVC, flach E51KF293

Listenpreis EUR86.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Katalognummer
135769
EAN
4015081325627
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E51KF293

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Glasfaser-Simplex-Kabel
Gehäusematerial
PVC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
105 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.