Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Duplexkabel, Edelstahl, rechtwinklig E51KF7A3
Produktname |
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
|
Katalognummer |
135796
|
EAN |
4015081325894
|
Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
Produkthöhe |
44.45 mm
|
Produktbreite |
127 mm
|
Produktgewicht |
0.32 kg
|
Zertifikat(e) |
Keine
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
E51KF7A3
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
Typ |
Glasfaser-Duplexkabel
|
Gehäusematerial |
Edelstahl
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
250 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-45 °C
|
Produktkategorie |
Zubehör
|