Dokument herunterladen () von 20

135809
Modellcode: E52Q-DL30UAD01

Eaton Moeller® series E52 Näherungsschalter, induktiv, 1S+1Ö, Sn=30 mm, 4L, 10-48 V DC, NPN, PNP, quad.40, Kunststoff

Listenpreis EUR120.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E52 induktiver Näherungssensor
Katalognummer
135809
EAN
4015081326020
Produkt Länge/Tiefe
41.28 mm
Produkthöhe
79.38 mm
Produktbreite
44.45 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-2
CE
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL
Kataloghinweise
Gehäuseadapter
Produkttyp
Induktiver Näherungssensor
Modellcode
E52Q-DL30UAD01

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Oberflächenausführung
Zinklegierung
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
25 A
Funktionen
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Zink (isoliert)
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
antivalent
Laststrom
Max. 300 mA (Ie)
Reststrom
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
100 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Breite des Sensors
40 mm
Produktkategorie
E52 Cube Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
30 mm
Wiederholbarkeit
2 %
Sensorhöhe
40 mm
Sensorlänge
40 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.