Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Näherungsschalter, 20 - 250 V AC bei 50/60 Hz, d=30 mm, 1 Ö, Steckverbindung M12 x 1, 2-Draht, Sn= 10 mm, bündiger Einbau, Zwei-Draht, Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
136175
|
| EAN |
4015081329687
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157.48 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E166051 UL CE CSA IEC/EN 60947-5-2 CSA File No.: 50513 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 |
| Produkttyp |
Näherungsschalter
|
| Modellcode |
E57SBL30A4SA
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
2-Draht
Steckverbindung M12 x 1 |
| Installationsart |
bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
| Laststrom |
1 - 500 mA (Ie, bei 25 °C)
1 - 250 mA (Ie, 70 °C) |
| Reststrom |
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
20 Hz
|
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Produktkategorie |
E57 Premium+ Short-Series
|
| Schaltausgangstyp |
Zwei Leiter
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
10 mm
|
| Wiederholbarkeit |
3 %
|
| Sensorlänge |
74 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
250 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
20 V
|
| Schalthysterese von Sn |
20 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|
Support
Contact us
+359884477015