Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136187

Eaton Moeller® series E57 Leitungsadapter, Metall, M8-Sensoren

Listenpreis EUR33.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Leitungsadapter
Katalognummer
136187
EAN
4015081329809
Produkt Länge/Tiefe
50.8 mm
Produkthöhe
57.15 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E57KC8

Produktspezifikationen

Typ
Leitungsadapter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015