Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136189
Modellcode: E57KM18

Eaton Moeller® series E57 Befestigungswinkel, Edelstahl, M18-Sensoren

Listenpreis EUR6.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
136189
EAN
4015081329823
Produkt Länge/Tiefe
57.15 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
57.15 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E57KM18

Produktspezifikationen

Typ
Befestigungswinkel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Haltewinkel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015