Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E55 Limit Switch Style nichtmetallisch

Die nichtmetallischen induktiven Sensoren E55 Limit Switch Style von Eaton sind langlebige Geräte, die für den direkten Drop-In-Ersatz von mechanischen Endschaltern entwickelt wurden. Der einzigartige Sensorkopf wird werksseitig für die Erfassung von oben zusammengebaut, kann aber leicht vor Ort auf jede der vier seitlichen Erfassungsstellen geändert werden. Die Sensoren sind aus einem korrosionsbeständigen PBT-Kunststoff gefertigt für eine hohe Beständigkeit gegen Abwaschung und korrosive Chemikalien.

Sensorreichweite:
von 2 mm bis zu 40 mm
Betriebs­strom:
10-30 VDC / 20-250 VAC
Quader-Sensorkopf:
mit 5 Abtastpositionen

Hauptmerkmale

Zylinder-Bauform
  • Zylindergehäuse mit Gewinde in drei Durchmessern für einfachen Einbau in neue und bestehende Anlagen
  • Kunststoffgehäuse für gute Korrosionsbeständigkeit
  • Alle Typen verfügen über eine Ausgangssignal-Leuchte

 

Quader-Bauform

  • Kunststoffgehäuse für gute Korrosionsbeständigkeit
  • Alle Typen verfügen über eine Ausgangssignal-Leuchte
  • Sensorkopf hat fünf Sensorstellen (Erfassung von oben oder von allen vier Seiten), die leicht vor Ort geändert werden können.  

E55 Endschalter Serie

PBT-Gehäuse für hohe Korrosionsbeständigkeit. Das Gehäuse ist so dimensioniert, dass es einen direkten Ersatz für Standard-Endschalter bietet.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015