Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E57G Allzwecksensoren

Die E57G Allzwecksensoren stellen eine kosteneffiziente Lösung dar, die so optimiert ist, dass sie nur diejenigen Funktionen enthält, die für eine grundlegende, zuverlässige Messung erforderlich sind, ohne dass Sie auf die Leistung oder die Merkmale verzichten müssen, die Sie von einem Eaton-Produkt erwarten. Diese Sensoren sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

Schutzklasse:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
-25 – +70 °C

Hauptmerkmale

  • Edelstahl Gehäuse
  • Betriebsspannung: 10 – 30 VDC
  • Kurzschlussschutz
  • Lasergraviertes Etikett
  • 360° LED-Anzeige
  • Ausgangsstrom (kontinuierlich): 100 mA

E57G Allzwecksensoren

Die robusten Edelstahlrohre, die stoßfesten Frontkappen, die Endglocken aus Polycarbonat und die stoßdämpfende Vergussmasse machen die Sensoren widerstandsfähig gegen physikalische Einflüsse und Umwelteinflüsse bei hohen Temperaturen, Hochdruckreinigung, starken Stößen und Vibrationen.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015