Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E57 2-adrige AC- und 2-adrige AC/DC-Sensoren

Die E57-Serie bietet Anwendungsflexibilität durch induktive 2-adrige Näherungssensoren mit AC- oder AC/DC-Versorgung. Diese Gruppe von Sensoren ist weiter unterteilt in die Serien Global und Premium +.

LED-Anzeige
360 Grad
Betriebsspannung:
10–30 VDC

Hauptmerkmale

  • Edelstahlgehäuse
  • Kurzschlussschutz
  • Lasergraviertes Etikett
  • Zu den Anschlüssen gehören ein 2 m langes Kabel, ein Mikrostecker und ein Nano-Stecker
  • Die DC-Geräte sind für einen Laststrom von 100 mA und die AC-Geräte für einen Strom von bis zu 200 mA ausgelegt.
  • Eine große Auswahl an Steckverbindern und Ausgangsschaltungen bietet maximale Flexibilität bei der Entwicklung von Steuerungssystemen
  • Das robuste Design ist ideal für extreme Temperaturen oder Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
  • Die hohe Störsicherheit von 20 V pro Meter verhindert viele Probleme im Zusammenhang mit elektrischen Störungen.
  • Die zweifarbige 360-Grad LED-Ausgangsanzeige bietet eine einfache Ablesbarkeit und eine vereinfachte Fehlersuche an der Maschine.

E57 2-adrige AC- und 2-adrige AC/DC-Sensoren

Die zweifarbige 360-Grad LED-Ausgangsanzeige bietet eine einfache Ablesbarkeit und eine vereinfachte Fehlersuche an der Maschine.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015