Eaton Moeller® series E57 Befestigungswinkel, Edelstahl, M8-Sensoren
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Befestigungswinkel
|
| Katalognummer |
136191
|
| EAN |
4015081329847
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88.9 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
63.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
E57KM8
|
| Typ |
Befestigungswinkel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Haltewinkel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Material |
Edelstahl
|
Support
Contact us
+359884477015