Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136192

Eaton Moeller® series E57 Mutter, Kunststoff, M18-Sensoren

Listenpreis EUR12.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Mutter
Katalognummer
136192
EAN
4015081329854
Produkt Länge/Tiefe
101.6 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
101.6 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E57KNC18

Produktspezifikationen

Typ
Ersatz-Muttern
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Isolierstoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015