Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136201
E57KNZ8

Eaton Moeller® series E57 Sensorbefestigung, M8-Sensoren, induktiv

Listenpreis EUR109.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Sensorbefestigung
Katalognummer
136201
EAN
4015081329946
Produkt Länge/Tiefe
38.1 mm
Produkthöhe
31.75 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E57KNZ8

Produktspezifikationen

Typ
Sensorbefestigung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015