Dokument herunterladen () von 20

136222
Modellcode: E59-M30A115C02-D2

Eaton Moeller® series E59 Näherungsschalter, induktiv, 1 Ö, Sn=15 mm, 4L, 6-48 V DC, NPN, PNP, M30, Metall E59-M30A115C02-D2

Listenpreis EUR172.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
Katalognummer
136222
EAN
4015081330157
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CE
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Analoge induktive Näherungssensoren
Modellcode
E59-M30A115C02-D2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
15 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
bündig
Schutzart
IP69
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Reststrom
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
240 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Produktkategorie
iProx Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
15 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
70 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.