Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136247
E57EAL8T110EP

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 S, 3-Draht, 2 m Anschlusskabel, Sn= 2 mm, nichtbündiger Einbau, NPN, Edelstahl

Listenpreis EUR39.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
136247
EAN
4015081330409
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
139.7 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
CE
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57EAL8T110EP

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
8 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 6P
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 200 mA (Ie)
Reststrom
0,01 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
2000 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Produktkategorie
E57 Miniatur Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
2 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
30 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
1.5 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015