Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 S, 3-Draht, Steckverbindung M12 x 1, Sn= 1 mm, bündiger Einbau, NPN, Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
136248
|
| EAN |
4015081330416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.3 mm
|
| Produkthöhe |
12.7 mm
|
| Produktbreite |
25.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5 |
| Produkttyp |
Näherungsschalter
|
| Modellcode |
E57EAL8T110SD
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
Metallisches Objekt
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
8 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Montageart |
Einbau, bündig
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
dreidrahtig
Steckverbindung M12 x 1 |
| Installationsart |
bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 6P |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
| Laststrom |
Max. 200 mA (Ie)
|
| Reststrom |
0,01 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
2000 Hz
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Produktkategorie |
E57 Miniatur Series
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
1 mm
|
| Wiederholbarkeit |
1 %
|
| Sensorlänge |
70 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
1.5 V
|
Support
Contact us
+359884477015