Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136256
Modellcode: E57EBL8T110SD

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Näherungsschalter, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 Ö, 3-Draht, Steckverbindung M12 x 1, Sn= 1 mm, bündiger Einbau, NPN, Edelstahl

Listenpreis EUR50.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
136256
EAN
4015081330492
Produkt Länge/Tiefe
81.28 mm
Produkthöhe
43.18 mm
Produktbreite
45.72 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57EBL8T110SD

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
8 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
bündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
NEMA 6P
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
Max. 200 mA (Ie)
Reststrom
0,01 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
2000 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Produktkategorie
E57 Miniatur Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
1 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
70 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
1.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015