Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136262
CSAR3F3CY2202

Eaton Moeller® series CSAR Anschlussleitung, 3p, AC, Kupplung M12 abgewinkelt, offenes Ende, L=2m

Listenpreis EUR27.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSAR Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136262
EAN
4015081330553
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
165.1 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CSAR3F3CY2202

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
3-polig
Kabeltyp
Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
2 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015