Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 4p, Gleichstrom, Kupplung M12 abgewinkelt, offenes Ende, L=10m
| Produktname |
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
|
| Katalognummer |
136284
|
| EAN |
4015081330737
|
| Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
| Produkthöhe |
38.1 mm
|
| Produktbreite |
177.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.41 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
CSDR4A4CY2210
|
| Typ |
Kabelanschluss
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Kabeltyp |
Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite
mehradrig Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite |
| Material der Kontaktfläche |
Sonstiges
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kabellänge |
10 m
|
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstiges
|
| Schutzart |
Sonstiges
|
| Farbe Leitungsmantel |
Gelb
|
| Elektrische Anschlussart (Kastenseitig) |
Sonstiges
|
| Elektrische Anschlussart (feldseitig) |
M12
|
| Kontaktgehäusematerial |
Sonstiges
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min. |
40 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min. |
40 °C
|
| Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig) |
Male (Stecker)
|
| Art des Steckkontaktes (feldseitig) |
Female (Buchse)
|
| Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig) |
Sonstiges
|
| Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig) |
abgewinkelt
|
Support
Contact us
+359884477015