Eaton Moeller® series CSDS Kupplung, 4p, flach
| Produktname |
Eaton Moeller® series CSDS Zubehör Kupplung
|
| Katalognummer |
136286
|
| EAN |
4015081330751
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69.85 mm
|
| Produkthöhe |
12.7 mm
|
| Produktbreite |
19.05 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
CSDS4
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Gewindegröße |
12
M12 |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstige
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Material der Kontaktfläche |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Kontakttyp |
Bus
|
| Schutzart (montiert) |
IP54
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max. |
0.75 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min. |
0.25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
0.75 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
0.25 mm²
|
| Steckerdurchmesser |
14 mm
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94) |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP67
|
| Material Gewindering |
Sonstige
|
| Art der Verriegelung |
Sonstige
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 0,75 mm², feindrähtig
24 - 18 AWG, feindrähtig |
| Gehäuseausführung |
gerade
|
| Anzahl der Ansteuerungskontakte |
4
|
| Anzahl Datenkontakte |
0
|
| Anzahl Steckzyklen - min. |
0
|
| Anzahl Leistungskontakte |
0
|
Support
Contact us
+359884477015