Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Stromzähler-Sensor mit externem Sensor
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Energiemessung
|
Katalognummer |
136476
|
EAN |
4015081332588
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.091 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Energiemessung
|
Modellcode |
CEMU-01/03
|
Ausführung |
Sonstige
|
Anwendung |
Energiemessung
|
Betriebsart Bussystem |
xComfort
Powernet Funkfrequenz |
Produkttyp Bussystem |
Sensor
|
Stromversorgung |
Netzversorgt
|
Anschlussart |
wandelbar
|
Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
0
|
S0 Impulsschnittstelle |
Keine
|
Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
26 mm
|
Montageart |
Einbau
|
Merkmale |
Funk bidirektional
|