Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Einzelaufstellung, Erdschlussüberwachung: mit, Ir= 1 - 5 A, 1 S, 1 Ö
Produktname |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
Katalognummer |
136499
|
EAN |
4015081332793
|
Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
Produkthöhe |
110 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.345 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2290956
UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 UL 508 CE UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 UL File No.: E1230 |
Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
|
Produkttyp |
Electronic overload relay
|
Modellcode |
ZEB32-5-GF/KK
|
Erdschlussschutz |
Auslösung bei ca. > 0,5 x Ir in 2 s
Auslösung bei ca. > 1,5 x Ir in 1 s Ja |
Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
|
Funktionen |
Glühlampe (24 V)
|
Klasse |
Regelbar
|
Schutzart |
IP20
|
Montageart |
Separate positioning
Separate mounting |
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
5 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Elektronische Motorschutzrelais ZEB
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
6000 V (Hilfsstromkreise) |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Spannungsart |
eigenversorgt
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
65 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
65 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1,5 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 4), Hauptleiter |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
13 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
|
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
7 lb-in, Schraubklemmen
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfskontakte (1-polig, offen) |
5 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
|
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B600, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Nennspannung - max. |
600 V
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
5 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Einstellbarer Strombereich - min. |
1 A
|
Einstellbarer Strombereich - max. |
5 A
|
Reset-Funktion |
automatisch
Drucktaster |