Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136641

Eaton C22 Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 S, weiß, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, Frontring: schwarz

Listenpreis EUR42.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
136641
EAN
4015081334612
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA Class No.: 321103
CE marking
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA certified
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
C22S-DL-W-K10-24

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
weiß
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Senkkopf
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer
Lichtfarbe
weiß

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubanschluss
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015