Foto ist repräsentativ
Download
Eaton CMUC Installationsschütz, 24 V AC/DC, 4S, 25 A
Produktname |
Eaton CMUC contactor
|
Katalognummer |
137308
|
EAN |
4015081341801
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.22 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leistungsschütz
|
Modellcode |
CMUC24/25-40
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei |
Schutzart |
IP20
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
11,5 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Glühlampenlast - max. |
3000 W
|
Leuchtstofflampenlast - max. |
1360 VA
|
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
2552 VA
|
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1360 VA
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
4
|
Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
440 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Gebrauchskategorie |
0
|
Nennspannung (Erregung) - max. |
26.4 V
|
Nennspannung (Erregung) - min. |
20.4 V
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|