Dokument herunterladen () von 20

137403
Modellcode: CMUC230/25-22

Eaton CMUC Installationsschütz, 230 V AC/DC, 2Ö+2S, 25 A

Listenpreis EUR104.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CMUC contactor
Katalognummer
137403
EAN
4015081341856
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
CMUC230/25-22

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
3000 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1360 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
2552 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1360 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der modularen Abstände
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
0
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
69.5 mm
Spannungsart
AC/DC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren