Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138363
AK300

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme 95 bis 300 mm²

Listenpreis EUR109.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
Katalognummer
138363
EAN
4015081351435
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.857 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Sammelschienensystem Komponente
Modellcode
AK300

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschlüsse
Anschluss
Besondere Merkmale
Kabelblock dient zur Verbindung der Leiter mit der Sammelschiene
Geeignet für
Bandleiteranschluss
Rundleiterverbindung
T-Schiene
Benutzt mit
Dreifach-T-Profil
Schiene 30 mm x 10 mm
Doppel-T-Profil
Anschluss
60-mm-System

cLieferprogramm

Typ
  • 60-mm-System
  • Anschluss

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
630 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
10 mm
Schienenbreite - max.
30 mm
Schienenbreite - min.
30 mm
Leiterquerschnitt - max.
300 mm²
Anschlussquerschnitte (Leiter)
95 mm² - 300 mm²
Breite der Klemme
48 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.