Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

138658
DAS-SET/250-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tiefenverstellung, Set, für T = 250 mm

Listenpreis EUR62.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tiefenverstellungssatz
Katalognummer
138658
EAN
4015081354382
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
1.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DAS-SET/250-CS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Tiefenverstellbar in 25-mm-Gitter
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusetiefe = 250 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tiefenverstellungselemente
Farbe
Sonstige
Ausführung
Tiefenstrebe
Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Metall
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.